chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMC-AI-11EX-I/L | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolátor analogového signálu 1kanálový
IMC-AI-11EX-I/L
ID produktu 7560004
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Elektrické připojení
Zásuvka M12
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
napájení po smyčce
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
100 mm x 32 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup
Výstupní napětí
max. 13 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMC-AI-11EX-I/L
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup
Jmenovité napětí
Napájení po smyčce
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
5 997,00 Kč
Celkem za položku
5 997,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu