chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMC-AIA-11EX-I/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Oddělovací převodník 1kanálový
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
ID produktu 7560009
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Elektrické připojení
Zásuvka M12
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
100 mm x 32 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Analogový vstup
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
7 727,00 Kč
Celkem za položku
7 727,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu