chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oddělovací převodník 1kanálový
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC
ID produktu 7580303
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, TR CU
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Napěťový výstup
V
Počet kanálů
1
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
1
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC/CC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 096,00 Kč
Celkem za položku
9 096,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu