chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oddělovací převodník 2kanálový
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC
ID produktu 7580307
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 996,00 Kč
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC/CC
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TR CU
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Napěťový výstup
V
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Analogový vstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
Celkem za položku
9 996,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu