chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Izolátor analogového signálu 2kanálový
IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC
ID produktu 7580405
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TIIS, TR CU
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový výstup (HART transparentní)
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Analogový výstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
8 802,00 Kč
Celkem za položku
8 802,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu