chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Izolátor analogového signálu 2kanálový
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC
ID produktu 7580426
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, cULus
Elektrické připojení
odnímatelné pružinové svorky, 2pólové
Ex provedení
ne
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový výstup (HART transparentní)
Typ zapojení
Napájecí můstek s kolektivním signálem poruchy
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Analogový výstup (HART transparentní)
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
8 724,00 Kč
Celkem za položku
8 724,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu