chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IMX12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zesilovač pro měření teploty 2kanálový
IMX12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC
ID produktu 7580512
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI, TR CU
Elektrické připojení
odnímatelné šroubovací svorky, 2pólové
Ex provedení
ano
Funkční bezpečnost (SIL/PL)
SIL 2
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Proudový výstup
mA
Rozměry
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Vstup teploty
Typ zapojení
Napájecí můstek s kolektivním signálem poruchy
Klíčové vlastnosti
Počet kanálů
2
Typ signálu
Vstup teploty
Jmenovité napětí
Napájecí můstek 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfaceová technika
Oddělovače analogových signálů
IMX12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
9 526,00 Kč
Celkem za položku
9 526,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu