chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter T-splitter without cable for AIDA safety
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
ID produktu 100000152
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Příslušenství
T rozdělovač
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
942,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Celkem za položku
942,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu