chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter T-Splitter
RSCS-2RKCS48
ID produktu 6602251
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 014,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSCS-2RKCS48
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
Pasivní sběrnicový rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
M12
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Celkem za položku
2 014,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu