chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter T-Splitter without Cable
FSM-2FKM57
ID produktu 6622101
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
826,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
FSM-2FKM57
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Konektor B
2 x zásuvka, M12 x 1, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Příslušenství
T rozdělovač
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP68
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Celkem za položku
826,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu