chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y kus s kabelem, zástrčka M12 × 1 - 2 × zásuvka M8 × 1
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
ID produktu 6628177
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Konektor B
2 x zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
4
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 083,00 Kč
Celkem za položku
1 083,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu