chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač Y-rozbočovač s kabelem, konektory M12 × 1 samec-samice a M12 × 1 samec
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL
ID produktu 6629516
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zásuvkový konektor, zástrčný konektor, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
4
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0.3/0.3/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 085,00 Kč
Celkem za položku
1 085,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu