chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y kus s kabelem, zástrčka M12 × 1 - 2 × zásuvka M12 × 1
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
ID produktu 6631286
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Konektor B
2 x zásuvka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.34
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
894,00 Kč
Celkem za položku
894,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu