chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VBRK4.5-2RSC4.874T-0.15/0.15/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y kus s kabelem, zásuvka M12 × 1 - 2 × zástrčka M12 × 1
VBRK4.5-2RSC4.874T-0.15/0.15/TXL
ID produktu 6634679
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.15
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
2 x zástrčka, M12 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VBRK4.5-2RSC4.874T-0.15/0.15/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
739,00 Kč
Celkem za položku
739,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu