chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-FSM5-2FKM5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y-splitter bez kabelu – 1× samec a 2× samice
VB2-FSM5-2FKM5
ID produktu 6635487
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1
Konektor B
2 x zásuvka, M12 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FSM5-2FKM5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
900,00 Kč
Celkem za položku
900,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu