chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
YP2-MFS3-2MFK3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y-rozbočovač bez kabelu, samec M8 × 1 – 2× samice M8 × 1
YP2-MFS3-2MFK3
ID produktu 6636495
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M8 x 1
Konektor B
2 x zásuvka, M8 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
YP2-MFS3-2MFK3
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
523,00 Kč
Celkem za položku
523,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu