chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
YP2-MFS4-2MFK3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač
YP2-MFS4-2MFK3
ID produktu 6930553
home
Home
Loading...
Technické údaje
Použití
Signál
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Konektor A
zástrčka, M8x1
Počet pinů
4/3
Konektor B
2x zásuvka, M8x1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Jmenovité napětí
30
Proudové zatížení
4
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Počet konektorů
2
Příslušenství
Y rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Konektor A
zástrčka, M8x1
Konektor B
2x zásuvka, M8x1
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
531,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
YP2-MFS4-2MFK3
Celkem za položku
531,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu