chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y kus s kabelem, zástrčka M12 × 1 - 2 × zásuvka M8 × 1
VB2-FSM4.4-2MFK3
ID produktu 6930559
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
866,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FSM4.4-2MFK3
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
50
Konektor A
zástrčka, M12 x 1
Konektor B
2 x zásuvka, M8 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
4/3
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Celkem za položku
866,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu