chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-Way Splitter Y-Splitter without Cable, M12 × 1 Male - 2x M12 × 1 Female
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
ID produktu 6930563
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1
Konektor B
2 x zásuvka, M12 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
866,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Celkem za položku
866,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu