chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač T rozdělovač bez kabelu
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
ID produktu 6930572
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Konektor B
zásuvkový konektor, zástrčný konektor, M12 x 1, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Příslušenství
T rozdělovač
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
795,00 Kč
Celkem za položku
795,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu