chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PUR Cable Jacket, Thin
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
ID produktu 6931080
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
antracitová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zásuvkový konektor, zástrčný konektor, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.7
Průřez žíly
0.25
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tělo konektoru
plast
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 551,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FKM-RKC-RSC5701-0.5M-0.5M
Celkem za položku
1 551,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu