chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-FKM5-2FSM4.4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač Y-splitter bez kabelu, konektor M12 × 1 (samice), 2× konektor M12 × 1 (samec
VB2-FKM5-2FSM4.4
ID produktu 6934914
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
zásuvka, M12 x 1
Konektor B
2 x zástrčka, M12 x 1
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
5/4
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Y rozdělovač
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Y rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
900,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FKM5-2FSM4.4
Celkem za položku
900,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu