chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM-2RKM 57 | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač T rozdělovač bez kabelu
RSM-2RKM 57
ID produktu U0141
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, kódování A
Konektor B
2 x zásuvka, 7/8″-16 UN, kódování A
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
9
Příslušenství
T rozdělovač
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSM-2RKM 57
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 759,00 Kč
Celkem za položku
1 759,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu