chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM FKM RKM 57 | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač T rozdělovač bez kabelu
RSM FKM RKM 57
ID produktu U0142
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zásuvkový konektor, zástrčný konektor, 7/8″-16 UN, přímý
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSM FKM RKM 57
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 964,00 Kč
Celkem za položku
1 964,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu