chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
XSH-RSM-2RKM 50 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač h-rozdělovač
XSH-RSM-2RKM 50
ID produktu U2-23667
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS, uvedeno v UL
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Použití
Signál
Počet konektorů
2
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
9
Tvar pouzdra
malý h - rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
malý h - rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
XSH-RSM-2RKM 50
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 902,00 Kč
Celkem za položku
2 902,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu