chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSV-2RKV 49 | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač T rozdělovač
RSV-2RKV 49
ID produktu U2385-7
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
2 x zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet konektorů
2
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
Pasivní sběrnicový rozdělovač
Tělo konektoru
plast
Způsob připojení signálu
7/8″
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
T rozdělovač
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSV-2RKV 49
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
3 049,00 Kč
Celkem za položku
3 049,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu