chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2násobný rozdělovač PROFIBUS Y-splitter s plným stíněním, rychlostí 12 Mbps a dvěma výstupními kabel
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
ID produktu U3-00770
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Konektor B
zásuvkový konektor, zástrčný konektor, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Průměr kabelu (mm)
8.5
Průřez žíly
0.34
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Klíčové vlastnosti
Tvar pouzdra
Rozdělovač Y s kabelem
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 506,00 Kč
Celkem za položku
2 506,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu