chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NICP-EM30-IOL-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční vazba Primární strana
NICP-EM30-IOL-H1141
ID produktu 100018258
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
SIO, COM1, COM2, COM3
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
86 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Indukční vazba
NICP-EM30-IOL-H1141
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
10 307,00 Kč
Celkem za položku
10 307,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu