chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NICS-EM30-IOL-HK1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční vazba Sekundární strana
NICS-EM30-IOL-HK1141
ID produktu 100018259
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
SIO, COM1, COM2, COM3
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
86 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Indukční vazba
NICS-EM30-IOL-HK1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
11 189,00 Kč
Celkem za položku
11 189,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu