chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC8T-10-RSC8T/TXY3013
ID produktu 100000221
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 320,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC8T-10-RSC8T/TXY3013
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
1 320,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu