chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
DT04-4P-A-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konektor Deutsch Připojovací kabel
DT04-4P-A-5/TXL
ID produktu 100000446
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
230
Konektor A
zástrčka, Deutsch DT, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Mobilní zařízení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
5.7
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
DT04-4P-A-5/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
783,00 Kč
Celkem za položku
783,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu