chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RK4.5T-15/S2500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID standardní provedení Připojovací kabel
RK4.5T-15/S2500
ID produktu 100002713
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RK4.5T-15/S2500
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
5 010,00 Kč
Celkem za položku
5 010,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu