chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKH4-20/TFE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Potraviny a nápoje – hygienické PVC Připojovací kabel
RKH4-20/TFE
ID produktu 100004788
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
20
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál, Washdown (F & B)
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.2
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKH4-20/TFE
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
764,00 Kč
Celkem za položku
764,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu