chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE-BLIDENT-15M/S2500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version Connection Cable
CABLE-BLIDENT-15M/S2500
ID produktu 100019087
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
4 783,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CABLE-BLIDENT-15M/S2500
Celkem za položku
4 783,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu