chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC5701-15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PUR, úzký
RKC5701-15M
ID produktu 100019910
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
antracitová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
15
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
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.7
Průřez žíly
0.25
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC5701-15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 955,00 Kč
Celkem za položku
1 955,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu