chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S-FKSDX-8814-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Propojovací kabel
RJ45S-FKSDX-8814-2M
ID produktu 100022055
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Konektor B
zásuvka, M12 x 1
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Proudové zatížení
0.5
Průměr kabelu (mm)
8.9
Průřez žíly
0.14
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 298,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S-FKSDX-8814-2M
Celkem za položku
2 298,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu