chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKS56PKB-1-RSS56PKB/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Propojovací kabel
RKS56PKB-1-RSS56PKB/TXL
ID produktu 100023976
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování K
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Napájení
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
10.4
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 010,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKS56PKB-1-RSS56PKB/TXL
Celkem za položku
2 010,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu