chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKS46PSB-5-RSS46PSB/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel - M12 Power
RKS46PSB-5-RSS46PSB/TXL
ID produktu 100023998
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
5
Použití
Napájení
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S
Počet pinů
3+PE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování S
Počet pólů
3+PE
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Jmenovité napětí
600
Proudové zatížení
16
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
černá
Zvláštní vlastnosti
stíněný, stínění připojeno k převlečné matici, vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
1.5
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování S
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 625,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKS46PSB-5-RSS46PSB/TXL
Celkem za položku
2 625,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu