chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKP46PLB-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel - M12 Power
RKP46PLB-5/TXL
ID produktu 100028659
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
5
Použití
Napájení
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Proudové zatížení
16
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
černá
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
1.5
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 459,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP46PLB-5/TXL
Celkem za položku
1 459,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu