chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKP56PLB-100/TXG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel - M12 Power
RKP56PLB-100/TXG
ID produktu 100028834
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
100
Použití
Napájení
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů
4+FE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Proudové zatížení
16
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
šedá
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
1.5
Počet vodičů
5
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RKP56PLB-100/TXG
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
19 625,00 Kč
Celkem za položku
98 125,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu