chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel - M12 Power
RKP46PTB-0.5-RSP46PTB/TXL
ID produktu 100031373
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 389,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP46PTB-0.5-RSP46PTB/TXL
Technické údaje
Délka kabelu
0.5
Použití
Napájení
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Počet pinů
4
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování T
Počet pólů
4
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Proudové zatížení
16
Materiál kabelu
PUR
Barva kabelu
černá
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty
cULus
Min. okolní teplota
-30
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
1.5
Počet vodičů
4
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PUR
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování T
Celkem za položku
1 389,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu