chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Propojovací kabel
RKP56PLA-0.5-RSP56PLA/TXG
ID produktu 100038718
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP56PLA-0.5-RSP56PLA/TXG
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Počet pólů
4+FE
Proudové zatížení
16
Průměr kabelu (mm)
8
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 440,00 Kč
Celkem za položku
1 440,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu