chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Connection Cable
RKP46PTA-10/TXL
ID produktu 100038862
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 032,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP46PTA-10/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
2 032,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu