chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Propojovací kabel
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL
ID produktu 100038863
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování T
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
12
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP46PTA-0.3-RSP46PTA/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 266,00 Kč
Celkem za položku
1 266,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu