chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Propojovací kabel
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL
ID produktu 100038869
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
3
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování T
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
12
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 641,00 Kč
Celkem za položku
1 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu