chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKP44PTA-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel – M12 napájení Připojovací kabel
RKP44PTA-5/TXL
ID produktu 100038881
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4
Proudové zatížení
12
Průměr kabelu (mm)
8.7
Průřez žíly
2.5
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
RKP44PTA-5/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
1 616,00 Kč
Celkem za položku
1 616,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu