chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Connection Cable
RJ45S-RJ45S-8814-0.6M
ID produktu 100047123
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
864,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S-RJ45S-8814-0.6M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.6
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
8.9
Průřez žíly
0.14
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
864,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu