chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKSW-X2X-1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
RKSW-X2X-1M
ID produktu 100048891
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-50
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
881,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSW-X2X-1M
Celkem za položku
881,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu