chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSD-RJ45S-4414-25M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
RSSD-RJ45S-4414-25M
ID produktu 6441418
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Proudové zatížení
3
Jmenovité napětí
42
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Certifikáty
cULus
Barva kabelu
zelená
Průřez žíly
0.15
Průměr kabelu (mm)
4.8
Délka kabelu
25
Materiál kabelu
PUR
Tělo konektoru
plast
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Síťový protokol
Ethernet
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
25
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
3 989,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Dvojnásobné rozdělovače
RSSD-RJ45S-4414-25M
Celkem za položku
3 989,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu