chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S-RJ45S-4414-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabely pro průmyslový Ethernet
RJ45S-RJ45S-4414-10M
ID produktu 6441426
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Proudové zatížení
1.5
Jmenovité napětí
42
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Certifikáty
cULus
Barva kabelu
zelená
Průřez žíly
0.15
Průměr kabelu (mm)
4.8
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Tělo konektoru
plast
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Použití
Data
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Síťový protokol
Ethernet
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 018,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S-RJ45S-4414-10M
Celkem za položku
2 018,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu